Insulated Tape Conductor
Isolierter Bandleiter
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Bietet einen Pfad für die Erdung von Blitzstrom
- Verfügbar in verschiedenen Farben, um an die Gebäude- oder Designanforderungen angepasst zu werden
Spezifikationen
Isolationsdicke | 0,04" – 0,06" |
Isolationsdicke | 1,0 - 1,5 mm |
Material | Kupfer;Polyvinylchlorid |
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.