Inspection Housing, Full Seal Kit Assembly
Inspektion Gehäuse, Full Seal Kit Assembly
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Verhindert den Eintritt von Grundwasser in und um das Prüfgehäuse
- Wasserdichtheit wird erreicht, indem ein oberer Abschnitt des Erdungsstabs mit Kupfer-Bindung in ein Kunststoffrohr mit Abdichtungen an beiden Seiten des Betons eingeschlossen wird
- Der Flansch aus zwei Platten dient zur Reduzierung des Drucks, der aufgrund des Kapillareffekts des Wassers außerhalb von Dichtung und Prüfgehäuse auftreten kann
- Die Flansche dienen dazu, ein „Herausdrücken“ der Inspektionsgrube aus dem Beton durch den Wasserdruck zu vermeiden
- Als Kit ausgeliefert, einschließlich eines 3,9 Fuß (1,2 m) langen PVC-Rohrs, an Standortbedingungen anzupassen
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.