Inspection Housing, Polyolefin
Inspektion Gehäuse, Polyolefin
Diese Prüfgeäuse wurden als langlebige und leichte Lösungen für Schutz und Zugang zu wichtiger Versorgungsinfrastruktur entwickelt. Die leichte Konstruktion sorgt für sicherere Installationen, während das einzigartig starke Materialgemisch sowie die Bauweise keine Einbußen bei wichtiger Leistung bedeuten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Leichtes Design und mehrere Haltegriffe sorgen für eine leichte Handhabung und Installation durch eine Person
- Langlebiges Gehäuse aus einem Einzelstück zum Schutz vor Verbiegen bei der Installation und Belastung durch schwere Lasten
- Die einzigartige Materialmischung bietet Schutz vor Splittern und Rissen
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15.000 lbs (6.804 kg) with a test load of 22.500 lbs (10.206 kg)
- Das Wort „ERDE“ steht auf der Abdeckung
Spezifikationen
Material | Polyolefin |
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.