Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Inspektion Gehäuse, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Sockeltragfähigkeit
- Geeignet für Anwendungen mit leichterer Belastung in Torf
- Widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlen und Korrosion
- 3/8" x 2 1/2" (64 mm) Edelstahl-Verriegelungsbolzen enthalten
- Kasten- und Abdeckungsgrößen in 3 1/4" (83 mm) -Schritten
- Zwei 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) Durchbrüche pro Kasten
- T416BH enthält vier zusätzliche Löcher in der Abdeckung, damit Wasser in den Prüfschacht eintreten kann, typischerweise zur Nutzung mit chemischen Erdungsstäben
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.