Heat Shrink Insulation, Straight
Schrumpfschlauchisolierung, mit Aufkantung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Schrumpfschlauch für die Isolierung von Verbindungen
Spezifikationen
Kabelschutzleitergröße, UL | 0,35" – 0,94" |
Schrumpfrate | 4:1 |
Farbe | Schwarz |
Material | Polyolefin |
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.