Produkte | 65 Ergebnisse (264 Artikel)
2-, 3- und 4-Punkt-Erdungswiderstandstestkit
Bodenwiderstandstest-Kit zur Messung der Bodenimpedanz.
Crimppresswerkzeug, Hydraulik
Hydraulisches Crimppresswerkzeug bietet ein hohes Maß an Kraft. Es ist ideal für den Einsatz bei Leitergrößen von bis zu 600 kcmil Verseilung geeignet.
SBPM/SBPML Hochleistungs-Hohlkern-Schienenbohrer, Pulvermetall
Bohrer für Hochgeschwindigkeitsschienenbohrungen.
Crimppresswerkzeuge Die, Typ M4
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.67""."
Schienenbohrmaschine, Elektroantrieb
Schienenbohrmaschine, Ersatzradachse für Klemmgerät über Schiene
Blitzkartenleser
2-, 3- und 4-Punkt-Erdungswiderstandstestkit mit DataView® Software
Bodenwiderstandstest-Kit zur Messung der Bodenimpedanz.
Erdungsstab-Eintriebskopf für Elektrowerkzeuge
Einsetzbar auf allen Arten von Erdungsstangen Kupferummantelt, verzinkt und Edelstahl
Crimppresswerkzeug, Manuell
Tragbares Crimpingwerkzeug mit Sechskantform ist ideal zum Pressen von Leitern mit einer Größe von bis zu 600 kcmil Verseilung geeignet.