Unterkategorien
nVent ERICO Hammerlock Erdungsklemme
Universale Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Edelstahl
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Verzinnt, Ein Leiter
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Drei Leiter
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Typ E
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Blank, Ein Leiter
Kabelklemme für Erdungsstab mit vorkonfektioniertem Anschlussdraht
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Band, Typ A
Spaltklemmvorrichtung für Erdungsstange, Stange zu Band
Kabelklemme für Erdungsstab
nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp
Produkte
| 13 Ergebnisse (44 Artikel)
nVent ERICO Hammerlock Erdungsklemme
Die irreversible mechanische Verbindung verbindet den Erdungsleiter mit der Erdungsstange.
Universale Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Zur Verwendung mit kupfergebundenen Erdungsstangen.
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Bronzeklammer zur Herstellung einer mechanischen Verbindung zwischen einer kupfergebundenen Erdungsstange und einem Rundleiter.
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Edelstahl
Bietet eine größere Kontaktfläche, um die Leistung des Steckverbinders zu verbessern.
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Verzinnt, Ein Leiter
Verzinnte Klammer für Erdungsstange, die Leiter sowohl in paralleler als auch in senkrechter Ausrichtung aufnehmen kann.
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Drei Leiter
Klammer für Erdungsstange, die den Anschluss von bis zu drei separaten Leitern an eine Erdungsstange ermöglicht.
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Typ E
Für die Aufnahme von Bändern oder Stangen in horizontaler oder vertikaler Position.
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Blank, Ein Leiter
Zur Verwendung mit kupfergebundenen Erdungsstangen.
Kabelklemme für Erdungsstab mit vorkonfektioniertem Anschlussdraht
Vorgefertigte Baugruppe einschließlich Erdungsklemme mit Anschlussdraht.
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Band, Typ A
Mechanische Klemme für Stange zu Band ermöglicht das Trennen des Leiters vom Erdungssystem.