Erdungsnetz
Vorgefertigte Erdungsnetze von nVent ERICO sind eine praktische, effiziente und wirtschaftliche Möglichkeit, Erdungssysteme in Einrichtungen mit Hochspannungsinstallationen oder für sonstige Anwendungen, die große Erdungsbereiche erfordern, zu verbessern. Potenzialausgleichs-Gitter reduzieren Stufenpotenziale in Kraftwerken und Umspannwerken und minimieren effektiv Grundplattenfluktuationen an Kommunikationsantennenstandorten. Ein Drahtgitter ist auch ein hervorragendes Erdungsgitter, Reflektor und elektronischer Schild für große Anlagen.
Vorgefertigter Bodenmesh ist auch einfach zu installieren, da keine Grabung und Schürfung nötig ist. Entrollen Sie es einfach über dem Boden und schweißen Sie es mit dem nVent ERICO Cadweld Verfahren an benachbarte Gitterabschnitte und anschließend an das Haupterdungsgitter in Umspannwerken oder an Erdungsstangen. Je nach Anwendung kann der Mesh mit einer Schicht Erde oder Schotter abgedeckt werden.
Das nVent ERICO Cadweld Verfahren stellt eine schnelle und ökonomische Methode zur Verbindung von Mesh im Bereich dar. Das resultierende Gitter ist dauerhaft und korrosionsbeständig und verfügt über eine Stromableitungsfähigkeit, die dem des Leiters entspricht.
Eigenschaften
- Vorgefertigtes Erdungsgitter, für den Versand aufgerollt
- Verbindungen mit Silberlötung (Lötmaterial aus 35 % Silberlegierung) widerstehen Trennungskräften während der Installation und dem Verkehr von Schwerlastfahrzeugen.
- Leiterabstand in vielen rechtwinkligen Konfigurationen von bis zu 24” x 48” (610 mm x 1219 mm) in 2” (51 mm) Schritten
- Normalerweise geliefert in Abschnitten mit Standard-Überhang für Verbindungen von halbem Leiterabstand + 2” (51 mm)
Spezifikationen
Nettogewicht (kg) pro 93 Quadratmeter (1.000 Quadratfuß) | ||||||
Leiterabstand (W2 x L2) | Kupferkaschierter Stahlleiter (AWG) | Massiver Kupferdraht (AWG) | ||||
#6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | |
51 mm x 51 mm | 403 kg | 253 kg | 159 kg | 442 kg | 276 kg | 174 kg |
102 mm x 102 mm | 201 kg | 127 kg | 79 kg | 221 kg | 138 kg | 87 kg |
152 mm x 152 mm | 134 kg | 84 kg | 53 kg | 147 kg | 92 kg | 58 kg |
203 mm x 203 mm | 101 kg | 63 kg | 40 kg | 110 kg | 69 kg | 44 kg |
305 mm x 305 mm | 67 kg | 42 kg | 27 kg | 74 kg | 46 kg | 29 kg |
610 mm x 610 mm | 34 kg | 21 kg | 13 kg | 41 kg | 23 kg | 15 kg |
34 kg pro Rolle hinzufügen für ungefähres Versandgewicht. |
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.