Flint Ignitor Extension
Feuersteinzünder-Erweiterung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Zum Anschluss an T320 Feuersteinzünder und ermöglicht einen Abstand des Installateurs von dem Tiegel von ca. 30" (762 mm)
- Ideal für Anwendungen, wie z. B. die Herstellung einer Verbindung in einem engen Graben, während der Installateur sich auf Bodenhöhe befindet
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.