ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Tester
Der Early Streamer Emission (ESE)-Fangeinrichtungs-Remote-Tester von nVent ERICO ist ein vollständig autonomes Überwachungssystem für Vorblitzfangeinrichtungen (Early Streamer Emission Air Terminals, ESEAT), das keine zusätzlichen kostspieligen Hardware-, Software-, Überwachungs- oder Schnittstellensysteme erfordert. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie keine Geräte mieten müssen, um Ihr ESE-System manuell zu testen. Der ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Tester von nVent ERICO verfügt über drei LED-Leuchten, um Sie zu warnen, wenn Ihr ESEAT, Tester oder das gesamte System zu irgendeinem Zeitpunkt während des Tages nicht mehr funktionsfähig ist. Zur einfachen Überwachung sind die LED-Leuchten farbcodiert, um anzuzeigen, welcher Teil des Systems ausgetauscht werden muss. Die Fernfunktion des ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Testers von nVent ERICO ermöglicht es Benutzern, schnell sicherzustellen, dass deren Blitzschutzsystem voll funktionsfähig und ihr Gebäude jederzeit geschützt ist.
Eigenschaften
- Ermöglicht eine ununterbrochene, tägliche Überwachung des ESE-Systemstatus
- Vollständig autonom
- Erfordert keine zusätzliche Software oder Zubehör
- Farbige LED-Leuchten zeigen teilespezifische Fehlfunktionen an und ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch.
- Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme
- Solarbetrieb für Nachhaltigkeit (keine Batterien erforderlich)
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, selbst in Umgebungen mit hohem Salzgehalt
- Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Ableitungssystemen, einschließlich Band- und Litzenleitern sowie isolierten Ableitern wie nVent ERICO ISOnV und nVent ERICO Ericore Leitern.
- LED-Leuchten sind bis zu 100 Meter weit sichtbar.
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.