Die kupfergebundenen Erdungsstäbe von nVent ERICO mit Kupfer-Bindung bieten die höchste, heute verfügbare Qualität. Wir verwenden einen einzigartigen Fertigungsprozess für eine passgenaue Fertigung des Stahlstabs vor Beginn des Kupferummantelungs-Prozesses. Dies führt zu einem geraden, harten Stahlkern, was die Installation vereinfacht. nVent ERICO verwendet ein kontinuierliches elektrogalvanisches Verfahren für den Stahlkern, das eine beständige molekulare Verbindung schafft, die eine jahrzehntelange zuverlässige Leistungsfähigkeit ermöglicht. Unsere moderne, ISO-registrierte Fertigungseinrichtung liefert einheitliche Endprodukte von hoher Qualität, die in mehreren Millionen Installationen weltweit zum Einsatz kommen.
Mit Filter: 1
Produkte | 2 Ergebnisse (71 Artikel)
kupfergebundene Erdungsstäbe, Spitz
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke von Stahl für eine einfache Installation mit molekular gebundenem Kupfer für eine lang anhaltende Korrosionsbeständigkeit.
kupfergebundene Erdungsstäbe, Gewinde
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke des Stahls mit der Anwendungsfreundlichkeit des molekular gebundenen Kupfers. Gewindegewalzt für langen Korrosionsschutz.