Chemische Erdungselektrode
Chemische Erdungselektroden bieten eine Erdung mit niedriger Impedanz an Standorten mit hohem Bodenwiderstand und trockenem Boden. In Verbindung mit einer Bentonite-Füllung und dem einzigartigen GEM-Material von nVent ERICO bieten chemische Erdungsstabelektrodensysteme von ERICO eine Methode, um den Bodenwiderstand rund um die Elektrode zu verringern. Auf diese Weise lassen sich mehrere konventionelle Erdungsstäbe ersetzen. Das Ergebnis ist eine wartungsfreie Installation mit geringem Bodenwiderstand, die Blitzenergie und andere gefährliche elektrische Fehlerströme ableitet – selbst bei sandigen oder felsigen Böden.
Die chemische Erdungselektrode ist hilfreich für die Bereitstellung einer effektiven Masse bei schlechten Bodenbedingungen und begrenztem Platz für Elektroden. Zu den Anwendungen zählen Telekommunikation, kommerzielle und industrielle Stromerzeugung und -verteilung, Fertigung, Transport (Schienen- und Luftweg), Blitzeinschlagschutz, Freizeiteinrichtungen und Verteidigung. Die chemischen Erdungsstabelektrodensysteme von nVent ERICO sind am effektivsten, wenn sie als Teil eines Gesamtsystems installiert werden, das Füllmaterial mit hoher Leitfähigkeit, Zugangs-/Prüfschächte und dauerhafte, zuverlässige nVent ERICO Cadweld Verbindungen umfasst. Die Systeme lassen sich vertikal und horizontal installieren.
Eigenschaften
- Enthält natürliche Elektrolytsalze, die den umgebenden Boden durchdringen, um diesen aufzubereiten und seine Leitfähigkeit zu erhöhen
- Einfacher Anschluss mit Erdungselektrodenleiter mit dem werkseitig mitgelieferten Anschlussdraht (Orientierung nach oben oder unten)
- Weist aufgrund seiner robusten Konstruktion und der Verwendung von qualitativ hochwertigen Metallen eine jahrzehntelange Lebensdauer mit einer Mindesteinsatzdauer von 30 Jahren auf
- Kupferleitung mit 2–1/8” (54 mm) Außendurchmesser und 0,083” (2,1 mm) Wandstärke
- Verfügbar in durchgehenden Abschnitten mit bis zu 10’ (3,05 m) Länge; längere Stäbe lassen sich mit Erweiterungen von 5’ (1,52 m) oder 10’ (3,05 m) vor Ort zusammensetzen.
- Optionale werkseitig montierte Radialstreifen sind verfügbar, um die Impedanz zur hochfrequenten Blitzenergie zu reduzieren und die Ableitungsrichtung zu kontrollieren.
- Stäbe in L-Form sind für horizontale Installationen erhältlich, bei denen eine Bohrung tiefer vertikaler Löcher ungünstig ist.
- Zugangssegment bei horizontalen chemischen Erdungselektroden (in L-Form) ist 32” (813 mm) tief
Spezifikationen
Material | Kupfer |
ECR-V-10-2Q-4-U-B | ||
ECR | ERICO Chemisches Erdungselektrodensystem | |
V | Installation |
H: Horizontal
HE: Horizontal, erweitert V: Vertikal E: Vertikal, erweitert |
10 | Elektrodenlänge (') | |
2Q | Kabelgröße |
1G: #6 Eindr., 1L: #4 Mehrdr., 1T: #2 Eindr., 1V: #2 Mehrdr.
2C: 1/0 Mehrdr., 2G: 2/0 Mehrdr., 2K: 3/0 Eindr., 2L: 3/0 Mehrdr., 2Q: 4/0 Mehrdr. 2V: 250 kcmil Eindr., 3D: 350 kcmil Eindr., 3Q: 500 kcmil Eindr., 4L: 750 kcmil Eindr. |
4 | Länge des Anschlussdrahtes (') | |
U | Ausrichtung des Anschlussdrahtes |
U: Auf, D: Abwärts
|
B* | Nur Stabmontage |
„B“ hinzufügen für reine Stabmontage. Leer lassen für Kit.
|
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.