Cast Beam Bonding Clamp
Verbundklammer für Gussbalken
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Klammer zum Verbinden von Kabeln mit flachen Metallgegenständen wie I-Träger, Winkeleisen und Kanaleisen
- Kennzeichnung nach UL® 96
Spezifikationen
Kabelschutzleitergröße, UL | Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.) |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
UL OVTZ.E202878
Englisch
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.