Cable/Point Pipe Support
Kabel-/Punkt-Rohrstütze
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Klammer zur Verbindung von horizontalen oder vertikalen Rohren mit dem Blitzschutzsystem
- Kann als vertikale Stütze für Fangeinrichtungen verwendet werden
- Kennzeichnung nach UL® 96
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
UL OVTZ.E202878
Englisch
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.