Aircraft Grounding Receptacle with Bar Attachment Point
Flugzeugerdung Aufnahme mit Stangenbefestigungspunkt
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Gussteile zur Verwendung in statischen Erdungssystemen von Auftankbereichen
- Geeignet als Kombination von Verzurrung und statischem Erdungspunkt
- Einfache Verbindung mit Erdungssystemleiter und/oder Erdungsstäben
- Ausgelegt für einfache Installation an bündigen Oberflächen
- Kompatibel mit nVent ERICO Cadweld Verbindungen
Spezifikationen
Material | Phosphorbronze |
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.