2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software
2-, 3- und 4-Punkt-Erdungswiderstandstestkit mit DataView® Software
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Misst Erdungsimpedanz bei Frequenzen von bis zu 5 kHz zum Test des Schutzes vor Blitzeinschlag
- Erdungswiderstandstests mit 2-Klemmen-Methode (keine zusätzlichen Stäbe erforderlich) und optionalen Stromsensoren
- Enthält DataView® Software für Datenspeicher, Echtzeit-Display, Analyse, Berichterstellung und Systemkonfiguration
- 3-Punkt-Potenzialabfallmessung mit manueller oder automatischer Frequenzauswahl
- Verwendung unter schwierigen Bedingungen wie der Anwesenheit von hohen Streuströmen, die normalerweise die Genauigkeit beeinträchtigen
- Automatische Berichterstellung, einschließlich Potenzialabfallkurve
- 4-Punkt-Bodenwiderstandsmessung mit automatischer Rho-Berechnung und Auswahl der Testmethode Wenner oder Schlumberger durch den Anwender
- 3-Punkt-Erdkopplungsmessung
- Manueller und automatischer Frequenz-Scan von 41 bis 5.078 Hz für optimale Testgenauigkeit in Umgebungen mit hohen elektrischen Störungen
- Auswählbare Testspannung von 16 oder 32 V bis zu 250 mA Teststrom
- 2- und 4-Kabelverbindungswiderstands-/Durchgangsmessung (DC-Widerstand) mit automatischer Polaritätsumkehrung
- Speichert bis zu 512 vollständige Testergebnisse in internem Speicher
- Optisch isolierte USB-Kommunikation inbegriffen
- Anzeige mit automatischer Hintergrundbeleuchtung beim Aufrufen einer Funktion
- Robustes staub- und regendichtes Gehäuse – IP53-Schutzart in geschlossener Position
- AC-Stromversorgung mit NiMH-Akkus, die sich über Netzteil oder Kfz-Ladegerät aufladen lassen
- Automatische Abschaltung
Spezifikationen
Erdungswiderstandstester-Information | |
3-Punkt-Messung | |
Bereich (Auto-Bereich) | 0,09 Ω bis 99,9 kΩ |
Auflösung | 0,01 Ω bis 100 Ω |
Testspannung | Nennspannung 16 oder 32 Vrms vom Anwender einstellbar |
Betriebsfrequenz | 41 bis 5078 Hz automatisch oder vom Anwender einstellbar |
Teststrom | Bis zu 250 mA |
Genauigkeit | ± 2 % von Ablesung + 1 ct bei 128 Hz |
2-Klemmen-Messung | |
Bereich | 0,1 bis 500 Ω |
Auflösung | 0,01 bis 1 Ω |
Betriebsfrequenz | Auto: 1367 Hz; Manuell: 128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz |
Bodenwiderstand 4-Punkt-Messung | |
Testmethode | Wenner oder Schlumberger auswählbar mit automatischer Berechnung der Testergebnisse in Ω-meter |
Bereich (Auto-Bereich) | 0,01 bis 99,99 kΩ; ρ max: 999kΩm |
Auflösung | 0,01 bis 100 Ω |
Testspannung | 16 oder 32 V vom Anwender einstellbar |
Betriebsfrequenz | Von 41 bis 128 Hz wählbar |
Externe Spannungsmessung | |
Bereich (Auto-Bereich) | 0,1 bis 65,0 V AC/DC – DC bis 440 Hz |
Genauigkeit | ± 2 % von Ablesung + 1 ct |
Widerstandsmessung (Verbindungstest) | |
Messungstyp | 2-polig (mit Leitungswiderstandskompensation) oder 4-polig (Kelvin Sensing) vom Benutzer auswählbar |
Bereich (Auto-Bereich) | 2-polig 0,02 Ω bis 99,99 kΩ; 4-polig 0,02 Ω bis 99,99 kΩ |
Genauigkeit | ± 2 % von Ablesung + 2 cts |
Testspannung | 16 VDC (+, - oder automatische Polarität) |
Teststrom | Bis zu 250 mA max. |
Datenspeicher | |
Speicherkapazität | 512 Testergebnisse (64 KB) |
Strom | |
Stromquelle | Wiederaufladbarer 9,6-V-Akku (inklusive) |
Ladequelle | 110/220 50/60 Hz externes Ladegerät mit 18 V DC, 1,9 A Ausgang |
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.