Erdung, Verklebung, Blitz- und Überspannungsschutz für Gewerbe- und Industriebauten.
Der gewerbliche und industrielle Bau erfordert elektrische Anschluss- und Schutzlösungen, die mehr leisten, um Menschen und Eigentum vor Schaden zu bewahren. Der Schutz von Gebäuden, Türmen, Fabriken und Lagerhallen wird durch bewährte Lösungen eines führenden Anbieters von Erdungs-, Verbindungs- und elektrischen Anschlüssen erleichtert, der Ihre individuellen Projektanforderungen kennt.
Wir haben uns einen guten Ruf für Sicherheit und Beständigkeit erworben, indem wir alle Arten von Überstromproblemen gelöst haben, vom Blitzschutz auf Wolkenkratzern über die Erdung von Metalldächern bis hin zur Entwicklung effektiver Überspannungsschutzsysteme für alle Arten von gewerblichen und industriellen Anlagen.
Vertrauen Sie nVent ERICO, wenn es um Produkte geht, die den UL- und IEC-Normen entsprechen und die Sicherheit Ihres nächsten Bauprojekts verbessern können.
Anwendungen
Wasseraufbereitungsanlage
Industrieanlagen
Distributionszentren
Gewerbliche Gebäude
Erdung und Potentialausgleich
Wir verfolgen einen systematischen Ansatz, um die durch Transienten verursachten Bedrohungen von Grund auf zu minimieren. Gewerbliche Gebäude und Industrieanlagen können von einem koordinierten Stromschutzplan profitieren, der die Risiken von Überspannungen und Blitzeinschlägen umfassend berücksichtigt. Wir bieten Bauingenieuren und Bauunternehmern alles, was für die Entwicklung einer effektiven Lösung erforderlich ist, und das Fachwissen, um Sie in jeder Projektphase zu unterstützen.
Potentialausgleichsschiene
Eine ordnungsgemäße Verkabelung ist unerlässlich, um eine Äquipotentialebene zwischen der Betriebserdung und den Geräten bei Fehlern und transienten Zuständen zu schaffen. Wir bieten Erdungssammelschienen in Standardgrößen und können sie auch nach Ihren Vorgaben gestalten.
Erdungsstangen und Erdungskupplungen
Von branchenführenden kupfergebundenen Erdungsstäben bis zu massiven Kupfer-, Edelstahl- und verzinkten Stäben: Wir haben die Erdungslösung, auf die Sie sich verlassen können, einschließlich Erdungskuppler.
Erdungsanschlüsse
Cadweld exothermisch geschweißte Verbindungen bieten eine dauerhafte molekulare Verbindung, die sich nicht löst oder korrodiert. Die Verbindungen sind so konzipiert, dass sie diese Verbindung während der gesamten Lebensdauer Ihres Gebäudes aufrechterhalten und sind nach IEEE 837 zertifiziert.
Lösungen für die diebstahlsichere Erdung
Bei diebstahlsicheren Verbundkabeln handelt es sich um Leiter, die wie Kupferleiter funktionieren, aber eine äußere Stahlschicht aufweisen, die schwer zu durchtrennen ist. Diese Leiter sind ideal für Strukturen mit freiliegenden elektrischen Erdungsleitungen.
Blitzschutzsysteme
Unsere Blitzschutzserie umfasst verschiedene Optionen zur Vermeidung kostspieliger Schäden an gewerblichen und industriellen Gebäuden.
- System 1000 umfasst drei Endgeräte-Modelle und Zubehör, die die Anforderungen der französischen Norm NF C 17-102 erfüllen.
- System 2000 umfasst eine Reihe von Luftanschlüssen, Ableitungen und Armaturen, die den europäischen Normen IEC 62305, den amerikanischen Normen UL 96 und NFPA 780 entsprechen.
- System 3000 ist ein technisch hochentwickeltes Blitzschutzsystem, das eine effiziente Platzierung der Blitzfangeinrichtung nach der Sammelvolumenmethode (Collection Volume Method, CVM) ermöglicht.
Wir kennen die neuesten Anforderungen der Bauindustrie. Wenn Sie schnelle technische Beratung oder umfassende Projektunterstützung benötigen, kann nVent ERICO Ihnen helfen:
- Maßgeschneiderter Entwurf von Blitzschutzanlagen für Türme und Hochhäuser.
- Computer-Erdungspläne und -analysen für Betonfundamente.
- Umfassende Schulungs- und Beratungsdienste für Ingenieure und Bauunternehmer.
- Maßgeschneiderte Programme zur Risikominderung und zur Verfeinerung des Designs von elektrischen Schutzsystemen.
- Unterstützung vor Ort.
Überspannungsschutz
Die moderne Industrie ist in hohem Maße auf elektronische Automatisierung angewiesen, um die Produktivität zu steigern, Sicherheit zu gewährleisten und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Stromkreise sind jedoch oft stark mit elektrischen Störungen durch das Schalten elektrischer Lasten, elektrisches Rauschen und sogar gelegentlich induzierten Impulsen belastet. Da die sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Folgen eines vorübergehenden oder dauerhaften Ausfalls von Industrieanlagen nicht toleriert werden können, sollten in kritischen Stromkreisen Schutzvorrichtungen installiert werden. nVent ERICO bietet ein komplettes Sortiment an Überspannungs-Schutzvorrichtungen, die zu einem effektiv abgestuften elektrischen Schutzplan koordiniert werden können.
nVent ERICO bietet Überspannungsschutzlösungen in einem koordinierten Ansatz, wobei die erste Verteidigungsstufe die Installation von primären Schutzgeräten am Eingang der Netzversorgung, gefolgt von sekundären Schutzgeräten an den Verteilerabzweigen und, wenn nötig, an den Point-of-Use-Anwendungen ist.
TDX-Bereich
Die nVent ERICO-Produktlinie der transient-diskriminierenden Schalttafelschutzgeräte ist für kritische Schutzanwendungen konzipiert. Diese Produktreihe wurde speziell für den Schutz von Geräten, Schalttafeln und Motoren entwickelt und bietet eine lange Lebensdauer, selbst unter den widrigsten Überspannungsbedingungen.
SBS-Bereich
Die nVent ERICO-Produktlinie zur Entstörung von Hausanschlüssen ist für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte am Hausanschluss in Wohngebäuden und kleinen Gewerbebetrieben konzipiert. Diese Modelle schützen sowohl vor Überspannungen durch starke transiente Ereignisse als auch vor kleineren Störungen.
DT-Bereich
nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind und einen zuverlässigen Schutz vor Überspannungen in Verteilersystemen gewährleisten. Die Überspannungsschutzgeräte der DT1 und DT2-Serien für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse I und UL Typ 1CA.
EDT-Bereich
Die Überspannungsschutzgeräte der Serie EDT2 (Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA. Darüber hinaus gewährleistet die Transient-Discriminating-Technologie (TD) von nVent ERICO einen kontinuierlichen Betrieb während und nach anhaltenden und abnormalen Überspannungsereignissen.
Überspannungsreduktionsfilter
Filter zur Überspannungsreduzierung kombinieren die Ableitung von energiereichen Überspannungen mit der Filterung von Überspannungen und eignen sich daher ideal für Anwendungen zum Schutz der Primärversorgung. Ihre effiziente Tiefpassfilterstufe reduziert die Spannungsanstiegsrate und die Durchlassspannung drastisch, wodurch das Risiko von Geräteschäden erheblich verringert wird. Sie verfügen über TD-Technologie, die sie robust gegen temporäre Überspannungen im Wechselstromnetz macht, und ihre Konformität mit den IEC-Normen gewährleistet maximale Produktleistung bei maximaler Produktsicherheit.
Kommunikationsschutz
nVent ERICO bietet mehrere Serien von Daten- und Signalüberspannungsschutzgeräten, die einen transienten Schutz für Geräte vor induzierten Überspannungen liefern. Sie eignen sich auch gut für den Schutz von Industrieanlagen, sind kompakt und bieten gleichzeitig eine hohe Überspannungsfestigkeit. nVent ERICO Daten- und Signalüberspannungsschutz bietet eine Komplettlösung zur Vermeidung von Schäden, Ausfallzeiten und Stromunterbrechungen.
nVent ERICO verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Branche und bietet umfassende Schulungen zu Spezifikationen, Installation und Wartung elektrischer Schutzsysteme an. So gewährleisten wir die optimale Leistungsfähigkeit der Systeme und die Einhaltung von Vorschriften.
nVent ERICO ist ein nationaler Anbieter für technische RCEP-Präsenzschulungen, der autorisiert ist, PDHs für Schulungsveranstaltungen auszustellen.
- Erdung und Potentialausgleich
- Überspannungsschutz
- Blitzschutz
Weitere Informationen
Sind Sie bereit?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen, unser Know-how und unser Produktangebot in den Bereichen Erdung, Blitzschutz und Kleben.