Zwar ist die Verlagsbranche genauso vom technologischen Wandel betroffen wie der Audio-, Video- und Rundfunksektor. Es gibt jedoch viele interessante Bereiche im Rundfunksektor, die durch die Digitalisierung eröffnet werden. Dies erfordert nicht nur ein Umdenken beim Erwerb von Software und Hardware, sondern auch bei der Konstruktion von Serverräumen, die die erzeugten Daten verarbeiten, speichern und weitergeben müssen.
Selbst einzigartige Designs erfordern Platz für die Datenverarbeitung
„Ein Haus als Kraftwerk der Kreativität“: Der Neubau eines Verlagsriesen erfordert auch nVent Lösungen im neuen Rechenzentrum.
Ein europäischer Sender baut ein neues Medienzentrum mit 7432 m² für seine 3.500 Mitarbeiter. Das neue Gebäude besteht aus elf Obergeschossen, zwei Untergeschossen und einer zugänglichen Dachterrasse. Zentraler Bestandteil des Designs ist ein von Terrassen gesäumtes, bis zu 40 m hohes Atrium.
Um den Mitarbeitern die notwendige Netzwerktechnik zur Verfügung zu stellen sowie Daten sicher verarbeiten und speichern zu können, wurden Serverräume auf drei Etagen eingerichtet. Das einzigartige Konzept besteht aus Server-Rackreihen, die einen autarken Kühlkreislauf aufweisen, der völlig raumunabhängig ist. Für diesen Zweck wurden IP55-Schaltschränke mit Dichtungen und Reihenkühlgeräten verwendet. Um die notwendige Leistungsversorgung zu gewährleisten, lieferte nVent auch intelligente Stromverteilungseinheiten, die in den Schaltschränken installiert sind. Natürlich ist die Überwachung ein besonders wichtiger Punkt in diesem Konzept, für das die Guardian Management Gateways eingesetzt wurden.
PRODUKTE