Universal Restraint Clip
Universalbefestigungsklipp
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Montage der Kabelaussteifung an der Struktur
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Belastung nach UL | ||
Teilenummer | Aussteifung | Tragfähigkeit |
CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N | |
CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N | |
CSBURC34 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N | |
CSBURC78 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
UL VGMI.EX26895
Englisch
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.