Das UNIKLIP-Kabelträgersystem ist eine branchenführende, umfassende Lösung für Kabelträger- und Leitungsbahnunterstützung in modernen Hochleistungs-Verkabelungssystemen. Hochentwickelte Merkmale sorgen für eine sichere Installation, die den Industrievorschriften und -normen für Hochleistungskabel entspricht. Diese robuste Lösung bietet dem Planer die Sicherheit, dass seine Niederspannungsinstallationen optimal unterstützt werden. Das intelligente Design ermöglicht es Installateuren, vor Ort die Effizienz mit dem UNIKLIP-Kupplungssystem zu maximieren. Das UNIKLIP-Kabelträgersystem vereint Leistung, Zeitersparnis und Vielseitigkeit in perfekter Kombination, wie sie von heutigen Elektro- und Datenverarbeitungsfachleuten gefordert wird.
Eigenschaften
- Bietet optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives UNIKLIP Installationssystem, das bis zu dreimal schneller installiert werden kann
- IEC 61537-konforme Tragkraft und Erdung
- Einfach zu verwendende Leitungsbahnübergänge
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Mit Filter: 1