Lösen Sie gängige Herausforderungen bei Kabelträgerverbindungen und -Richtungswechseln mit Kabelpritschenübergängen von SPEEDWAY. Ecken, T-Stücke, Kreuzungen und Steigleitungen sind dank des innovativen Designs, das perfekt mit dem gesamten SPEEDWAY Kabelpritschensystem zusammenarbeitet, kein Problem. Bei ordnungsgemäßer Installation sparen die Kabelpritschenübergänge von SPEEDWAY Zeit, maximieren die Arbeitseffizienz und bieten eine saubere technische Lösung.
Eigenschaften
- Bietet optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives integriertes SPEEDLOK-Kupplungssystem
- Sicherheitsleiste schützt Kabel bei der Installation
- Geschlitzte Seitenschiene, die das Bohren vor Ort bei Ablängarbeiten überflüssig macht
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 8 Ergebnisse (48 Artikel)
Speedway Kabelpritsche, flaches Winkelstück, 45 °
Bietet hoch entwickelte, einfach zu handhabende 45°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche, flaches Winkelstück, 90°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu handhabende 90°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche, gleichmäßiges T-Stück
Bietet hoch entwickelte, einfach zu handhabende T-Kreuzungen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche, gleichmäßiges Kreuz
Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 4-Wege-Kreuzungen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche mit Steigleitung innen, 45 °
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Innenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche mit Steigleitung außen, 45 °
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche mit Steigleitung innen, 90°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 90°-Innenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Speedway Kabelpritsche mit Steigleitung außen, 90°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 90°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.