Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45°
Speedway Kabelpritsche, flaches Winkelstück, 45 °
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Erzeugt eine 45°-Eckenänderung in der Kabelträgerrichtung
- Bietet optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives integriertes SPEEDLOK-Kupplungssystem
- Sicherheitsleiste schützt Kabel bei der Installation
- Geschlitzte Seitenschiene, die das Bohren vor Ort bei Ablängarbeiten überflüssig macht
- IEC 61537-konforme Tragkraft und Erdung
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Spezifikationen
Endbearbeitung | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.