SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe
SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen
- Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr
- "Positions pipe 1-1/2"" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks"
- Kann sowohl in vertikalen als auch horizontalen Positionen auf Beton, Stahl und Holz montiert werden
- Erfüllt die stringente Anforderung UL® 203 zum Aufwärtsdruck
- UL®-gelistet sowohl als Halterung als auch als Rohraussteifung
- Entspricht den Anforderungen an statische Lasten gemäß NFPA® 13
- Montageschrauben beigefügt
- Kann mit der hinteren Mutter 3TW auf Verbundholzträgerinstallationen verwendet werden
Spezifikationen
Endbearbeitung | Vorverzinkung |
Material | Stahl |
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.