Plastic Conduit Clip Bracket
Leitungsklippklammer aus Kunststoff
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Sichere Leitungshalterung in Leitungsklemmen aus Kunststoff
- Nicht zur Flammausbreitung beitragend gemäß IEC 61386-25
- Hat Glüh-/Heißdrahttest bei 650°C nach EN – 606952bestanden
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
IEC CB, EC UVB cert
Englisch,Französisch
IEC 61389-25 IEC6138-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.