Mit Filter: 1
Produkte | 12 Ergebnisse (31 Artikel)
Kabelschutzrohrklemme
Das innovative Klemmensortiment ermöglicht eine schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen. Dies wird durch das zusammensteckbare Design ermöglicht, das mit verschiedenen strukturellen Befestigungssystemen kompatibel ist.
Druckeinsatz für Beton
Innovatives Sortiment an Betonbefestigungselementen für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.
Leitungsklippklammer aus Kunststoff
Sortiment an Kappen für Kunststoffrohrklemmen, die die Kunststoffrohre sicher halten.
Anschlussplatte für Druckluftnagler
Innovative Betonstrukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen und -klemmen zur direkten Befestigung mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.
Flexible Kunststoff-Kabelschutzrohrklammer
Das innovative Klemmensortiment bietet mehrere Größen und ermöglicht eine schnelle Installation von Kunststoffrohren auf verschiedenen Strukturen. Das zusammensteckbare Design ist mit einer Vielzahl von strukturellen Befestigungen kompatibel.
Druckeinsatz für Blechmetall
Innovative Strukturbefestigung zum Eindrücken für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die sich von Hand in jedes Loch mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm in Blechen oder anderen Befestigungselementen eindrücken lassen.
Eindreheinsatz für Lochkabelträger
Innovative drehbare Strukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die von Hand in Schlitze einer perforierten Kabelrinne eingebaut werden können.
Basic Kunststoff-Schlauchklemme
Innovatives Sortiment an Klemmen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren an einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit Druckeinsätzen und Schrauben kompatibel ist.
Gewindestangenklemme
Innovative Strukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen, kann von Hand auf M8- und M10-Gewindestangen montiert werden.
Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.