Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (12 Artikel)
Einfache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Einzelkabelhalterung für Beton, die sich mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt.
Zweifache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung für Beton, die sich mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt.
Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler
Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung zur direkten Befestigung auf Beton. Kompatibel mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.
Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehender, einzelner Kabelhalter für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
Zweifacher Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehende Kabelhalter für mehrere Kabel für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
Kabelhalter für Druckluftnagler
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehender, einzelner Kabelhalter für Beton, der mit einer gas- oder batteriebetriebenen Nagelpistole installiert werden kann. Zwei können zusammengeschnappt und mit nur einem Nagel an der Struktur befestigt werden.
Kabelklammer
Einteilige Kabelklemme, die so konstruiert ist, dass sie sich um das Kabel wickelt, um es zu stützen und von Hand direkt in ein Loch mit 6 mm Durchmesser einzuführen.
Abstandsmontagesockel für Kabelklemmvorrichtung
Versetzter Montagesockel für die Kabelklemme, der einen direkten Kontakt des Kabels mit der Struktur verhindert. Kann in zwei verschiedenen Richtungen installiert werden, so dass mehrere Versatzabstände möglich sind.
Kabelbinder mit Stecker
Kabelbinderhalter für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann. Ideal zur Befestigung von Kabelbündeln.