Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY Superfix

Mit Filter: 1

View All Filters (1)

Unterkategorien

nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 /M8M10

nVent CADDY Superfix 243 /M8M10

Produkte | 2 Ergebnisse (26 Artikel)

nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

Rohrschelle mit Gewindemutter, Schnellverschluss und EPDM-Isolierung für nicht isolierte Metallrohre.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Superfix 243 M8, 0,472"–0,551" OD, 1/4" Rohr
Superfix 243 M8, 0,591"–0,748" OD, 3/8" Rohr
Superfix 243 M8, 0,827"–0,906" OD, 1/2" Rohr
Superfix 243 M8, 1,024"–1,102" OD, 3/4" Rohr
Superfix 243 M8, 1,26"–1,378" OD, 1" Rohr
Superfix 243 M8, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 M8, 1,732"–1,929" OD
Superfix 243 M8, 1,89"–2,047" OD, 1 1/2" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,126"–2,283" OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,244"–2,402" OD, 2" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10

nVent CADDY Superfix 243 /M8M10

Rohrschelle mit Gelenk mit Kombi-Gewindemutter, Schnellverschluss und EPDM-Isolierung für nicht isolierte Metallrohre.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 0,472"–0,551" OD, 1/4" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 0,591"–0,748" OD, 3/8" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 0,827"–0,906" OD, 1/2" Rohr
Superfix 243 /M8M10, 1,024"–1,102" OD, 3/4" Rohr
Superfix 243 /M8M10, 1,26"–1,378" OD, 1" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 1,732"–1,929" OD
Superfix 243 /M8M10, 1,89"–2,047" OD, 1 1/2" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 2,126"–2,283" OD
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 2,244"–2,402" OD, 2" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 2,48"–2,638" OD
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 2,756"–2,874" OD
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 2,913"–3,15" OD, 2 1/2" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 3,268"–3,583" OD, 3" Rohr
nVent CADDY Superfix 243 /M8M10, 3,976"–4,173" OD
Superfix 243 /M8M10, 4,252"–4,488" OD, 4" Rohr
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink