nVent CADDY Speed Link ist ein universelles Trägersystem, das die Installationszeit verkürzt. Dieses innovative System ist eine kosteneffiziente Alternative zu Knotenketten, Gewindestangen, Streben und Strebenmuttern. Es ist vielseitig und lässt sich an Ihre individuellen Anforderungen an ein Stützsystem anpassen.
Eigenschaften
- Die Systeme bestehen aus Verschluss, Stahlseil und speziellem Endanschluss
- Stabiles, flexibles Stahlseil
- Sortiment von Verschlüssen für verschiedene Anwendungen und Lasten
- Umfassendes Angebot an Endanschlüssen zur Befestigung an der Bausubstanz
- Erlaubt die Abhängung von Objekten unter einem Winkel, auch von geneigten Decken
- Können alleine oder zusammen mit anderen Befestigungen aus dem nVent CADDY Sortiment eingesetzt werden
Unterkategorien
Produkte | 44 Ergebnisse (184 Artikel)
nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindestiftanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist. Ideal für Trapezanwendungen.
nVent CADDY Speed Link SLK Verschluss
Einfach zu verwendende Verriegelungsvorrichtungen sind in großen Mengen erhältlich, so dass Installateure nVent CADDY Speed Link-Systeme für jedes Projekt individuell anpassen können.
Tragseilspannwerkzeug
Sicheres und einfach zu bedienendes Installationswerkzeug für das CADDY Speed Link Catenary System.
nVent CADDY Speed Link SLS mit Keilanker
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen vorgebohrten Betonkonstruktionen installiert werden kann. Ideal für Trapezanwendungen.
nVent CADDY Speed Link SLS Verschluss
Einfach zu verwendende Verriegelungsvorrichtungen sind in großen Mengen erhältlich, so dass Installateure nVent CADDY Speed Link-Systeme für jedes Projekt individuell anpassen können.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Metalldeckenstrukturen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe
Spezielle Endstücke, die mit CADDY Speed Link mit längeren Abhängungen verwendet werden, um die Einstellung näher an das Trägerelement zu bringen.
nVent CADDY Speed Link LD Verschluss
Einfach zu verwendende Verriegelungsvorrichtungen aus Edelstahl sind in großen Mengen erhältlich, so dass Installateure nVent CADDY Speed Link-Systeme für jedes Projekt individuell anpassen können.
nVent CADDY Speed Link LD mit Haken
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
Augenschraube für Beton
Betonanker-Zubehör für die CADDY Speed Link-Drahtaufhängung zur Verbindung mit der Struktur.