nVent CADDY Speed Link ist ein universelles Trägersystem, das die Installationszeit verkürzt. Dieses innovative System ist eine kosteneffiziente Alternative zu Knotenketten, Gewindestangen, Streben und Strebenmuttern. Es ist vielseitig und lässt sich an Ihre individuellen Anforderungen an ein Stützsystem anpassen.
Eigenschaften
- Die Systeme bestehen aus Verschluss, Stahlseil und speziellem Endanschluss
- Stabiles, flexibles Stahlseil
- Sortiment von Verschlüssen für verschiedene Anwendungen und Lasten
- Umfassendes Angebot an Endanschlüssen zur Befestigung an der Bausubstanz
- Erlaubt die Abhängung von Objekten unter einem Winkel, auch von geneigten Decken
- Können alleine oder zusammen mit anderen Befestigungen aus dem nVent CADDY Sortiment eingesetzt werden
Unterkategorien
Produkte | 44 Ergebnisse (184 Artikel)
nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit mit Seilschneider
Das Set enthält eine Stahldrahtspule von nVent CADDY Speed Link, SLK Verriegelungsvorrichtungen und einen Drahtschneider, die zusammen verpackt sind. Dadurch wird der Transport zur Baustelle vereinfacht und der Lagerbestand reduziert.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Schubbolzenwinkel
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und mit pulverbetätigten Nagelpistolen schnell an verschiedenen Deckenstrukturen zu installieren ist.
nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und verschiedenen CADDY-Befestigungselementen installiert werden kann. Ideal für Trapezanwendungen.
nVent CADDY Speed Link Catenary Locking Device
Einfach zu verwendende Verriegelungsvorrichtungen sind in großen Mengen erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed Link Catenary Systeme für jedes Projekt anpassen können.
nVent CADDY Speed Link SLDM mit Toggle Kippelement
Leichtes Drahtaufhängesystem mit ultraflacher Verriegelungsvorrichtung und Gewindestift. Das System ist ideal geeignet zur Aufhängung von Elektroanschlusskästen, Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.
nVent CADDY Speed Link Y-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe
Spezielle Endstücke, die mit CADDY Speed Link mit längeren Abhängungen verwendet werden, um die Einstellung näher an das Trägerelement zu bringen.
Befestigungswinkel für Lüftungskanäle
nVent CADDY Speed Link-Zubehör wird mit selbstschneidenden Schrauben in die Seiten des Rohres geschraubt. Kabel mit Haken können leicht daran befestigt werden, was die Installation beschleunigt.
nVent CADDY Speed Link SLK Verschluss
Einfach zu verwendende Verriegelungsvorrichtungen sind in großen Mengen erhältlich, so dass Installateure nVent CADDY Speed Link-Systeme für jedes Projekt individuell anpassen können.
nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindestiftanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist. Ideal für Trapezanwendungen.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme
Das komplette System beinhaltet Drähte, Verriegelungsvorrichtung und vormontierte Endstücke aus Federstahl, mit denen Versorgungsleitungen aufgehängt werden können.