nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle
nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippelement
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippelement und den Verschluss
- Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten
- Ideal für Beleuchtungskörper
- Auch in Y Konfiguration verfügbar
Spezifikationen
Drahtseil-Durchmesser | 1,5 mm |
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl; Zinklegierung; Polypropylen |
Konform mit | SMACNA HVAC-DCS |
Dicke (T) | 1/2" |
Breite (W) | 3/4" |
Höhe (H) | 2,15 Zoll |
Dicke (T) | 12,5 mm |
Breite (W) | 19 mm |
Höhe (H) | 55 mm |
Winkel (a) | 90 ° max. |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL IFFX7.E94389
Englisch
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL IFFX.E94389
Englisch
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.