nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Das komplette System enthält Stahlseil, Verschluss und Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
- Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden
- Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum
- Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen
Spezifikationen
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl;Zinklegierung;Polypropylen;Nylon |
Konform mit | SMACNA HVAC-DCS |
Dicke (T) | 1/2" |
Breite (W) | 3/4" |
Höhe (H) | 2,15 Zoll |
Dicke (T) | 12,5 mm |
Breite (W) | 19 mm |
Höhe (H) | 55 mm |
Winkel (a) | 90 ° Max |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.