nVent CADDY Speed Link SLK with Loop
nVent CADDY Speed Link SLK mit Schlaufe
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss
- Einfache und flexible Befestigungslösung
- Das Seil wird um den Träger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen
- Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trägern oder anderen Bauteilen
- Passt in kleinste Zwischenräume
- Lasten können auch direkt in die Schlaufe eingehängt werden z.B. Rohre
Spezifikationen
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl;Polypropylen;Zinklegierung |
Konform mit | SMACNA HVAC-DCS |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL IFFX7.E94389
Englisch
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL IFFX.E94389
Englisch
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
Englisch
HVAC‐DCS 3. Auflage, Kapitel 5, Tabellen 5-1 und 5-1M
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.