nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Die Installation mit Einschubklammern erfolgt ohne zusätzliche Werkzeuge oder Rohrschellen
- Die Einsteckklammern sind in 2 Größen passend zum Projekt, verfügbar
- Plastikklammern und Standfuß wirken nicht korrosiv auf die Rohre
Spezifikationen
Material | Nylon |
Temperatur | -45 bis 65 °C |
Temperatur | -50 bis 150 °F |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.