nVent CADDY Pyramid-Dachstützen sind eine oberflächenmontierte Lösung für die Befestigung elektrischer und mechanischer Anwendungen auf einer Vielzahl von Dachflächen. Sie bieten eine überragende Tragfähigkeit und verkürzen die Installationszeit deutlich, indem sie langsame, schwere und arbeitsintensive Methoden zur Unterstützung von Rohren, Leitungen, Kanälen, Kabelträgern und Geräten ersetzen. Im Gegensatz zu Holzklötzen sind die nVent CADDY Pyramid-Stützen speziell für den Einsatz auf Dächern konzipiert und enthalten einzigartige Materialien und Oberflächen, die die Dachmembranen schützen und einen hervorragenden Korrosionsschutz bieten.
Unterkategorien
Produkte | 21 Ergebnisse (39 Artikel)
nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger
"Allows elevation changes of up to 18"" (457 mm) off the roof surface with 10"" or 16"" (254 mm or 406 mm) of usable strut length."
nVent CADDY Pyramid Beschlagteilesatz für H-Rahmen
Mit zwei L-Winkeln, sechs Schrauben und Schienenmuttern zur Konstruktion eines H-Rahmens durch Hinzufügen von Schienen in der erforderlichen Länge.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Pin
Damit können perforierte Kabelträger auf den Sockeln der werkzeugfreien Pyramid-Serie von nVent CADDY befestigt werden.
nVent CADDY Pyramid Geräteunterstützungsset, 6 Pfostenfuß
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil
"Provides a fixed-height mounting platform 5.6"" (142 mm) off the roof surface with 24"" to 60"" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length."
nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemrahmen
"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
nVent CADDY Pyramid Höhenverlängerung für Tragsystemrahmen
"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
nVent CADDY Pyramid Tragsystem Standfuß
"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
nVent CADDY Pyramid Universalträger
"Provides a fixed-height mounting platform 4"" (102 mm) off the roof surface with 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with captive stainless steel nuts to accommodate custom applications."
nVent CADDY Pyramid Tragsystem Klammer
Klammer zur sicheren Befestigung schwerer mechanischer Ausrüstung an einem individuell konstruierten Rahmen aus Streben.