Mit Filter: 1
Produkte | 5 Ergebnisse (75 Artikel)
nVent CADDY Macrofix isoliert M8
Rohrschelle mit Gewindemutter und EPDM-Isolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 0,43"–0,59" OD, 1/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 0,59"–0,75" OD, 3/8" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 0,75"–0,98" OD, 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 0,98"–1,22" OD, 3/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 1,22"–1,46" OD, 1" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 1,46"–1,73" OD, 1 1/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 1,73"–1,97" OD, 1 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 1,97"–2,28" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert M8, 2,28"–2,68" OD, 2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10
Rohrschelle mit Gewindekombimutter und EPDM-Isolierung; zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 0,43"–0,59" OD, 1/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 0,59"–0,75" OD, 3/8" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 0,75"–0,98" OD, 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 0,98"–1,22" OD, 3/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 1,22"–1,46" OD, 1" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 1,46"–1,73" OD, 1 1/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 1,73"–1,97" OD, 1 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 1,97"–2,28" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 2,28"–2,68" OD, 2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 2,68"–3,07" OD, 2 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 3,07"–3,46" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 3,46"–3,86" OD, 3" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 3,86"–4,25" OD, 3 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 4,25"–4,65" OD, 4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 4,65"–5,04" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 5,04"–5,43" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 5,43"–5,83" OD, 5" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 5,91"–6,3" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 6,3"–6,69" OD, 6" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 7,48"–7,87" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 8,07"–8,46" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 8,46"–8,86" OD, 8" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 9,41"–9,84" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 10,43"–10,83" OD, 10" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, 12,17"–12,56" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl
Rohrschelle mit Gewindekombimutter und EPDM-Isolierung; zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 1,22"–1,46" OD, 1" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 1,46"–1,73" OD, 1 1/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 1,73"–1,97" OD, 1 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 1,97"–2,28" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 2,28"–2,68" OD, 2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 2,68"–3,07" OD, 2 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 3,07"–3,46" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 3,46"–3,86" OD, 3" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 3,86"–0,39" OD, 3 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,39"–0,43" OD, 4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,43"–0,47" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,47"–0,51" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 5,43"–5,83" OD, 5" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 5,91"–6,3" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 6,3"–6,69" OD, 6" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 7,48"–7,87" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 8,07"–8,46" OD
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 8,46"–8,86" OD, 8" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,43"–0,59" OD, 1/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,59"–0,75" OD, 3/8" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,75"–0,98" OD, 1/2" Rohr
nVent CADDY Macrofix isoliert /M8M10, Edelstahl, 0,98"–1,22" OD, 3/4" Rohr
nVent CADDY Macrofix OBB
Rohrschelle mit Gewindekombimutter und EPDM-Isolierung; zur Verwendung mit nicht isolierten Kunststoffrohren.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Macrofix OBZ
Rohrschelle mit Gewindekombimutter und EPDM-Isolierung; zur Verwendung mit nicht isolierten Kunststoffrohren.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,63" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,788" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,985" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,26" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,575" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,969" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,481" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,953" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 3,544" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,331" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,922" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 6,3" OD