nVent CADDY Cat HP J-Haken
Die nVent CADDY CAT HP J-Haken bilden den Kern des Systems nVent CADDY CAT HP. Die J-Haken haben eine breite Basis und glatte, abgeschrägte Kanten, um einen großen Biegeradius für aktuelle und zukünftige Hochleistungs-Datenkabel und Glasfaseroptik zu bieten. nVent CADDY Cat HP J-Haken sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um eine Lösung zu bieten, die den Industriestandards für Cat 6A entspricht und problemlos Cat 7, Glasfaseroptik mit großem Durchmesser, Innerduct und Koaxialkabel aufnehmen kann. Einzelne nVent CADDY Cat HP J-Haken können direkt an der Gebäudestruktur befestigt oder zur Erweiterung vorhandener nVent CADDY Cat HP J-Haken-Kabelhalter verwendet werden. Die J-Haken wurden für eine starke und stabile Installation der Leitungsbahnunterstützung konstruiert.
Eigenschaften
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln
- Mehrere Farboptionen erleichtern die Identifizierung und Organisation der Kabelführung
- Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht
- Entspricht UL® 2043 und ist für Klimaanlagenräume (Plenum) geeignet
- Entsprechend DIN 4102-12 geprüft
- Entspricht EN 50174-2
- Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569
Spezifikationen
Endbearbeitung | Vorverzinkung |
Material | Stahl |
Kabel | Anzahl der verdrillten Doppelkabel | AWG | Kabeldurchmesser | Kapazität (70% füllen) | |||
CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 |
FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 |
F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 |
UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 |
Kapazität der Brandschutzklassifizierung Stromkabel (der Abstand zwischen den J-Haken darf nicht größer als 500 mm sein, von Mitte zu Mitte) | |||||||||
Teilenummer | CAT16HP | CAT32HP CAT48HP | CAT64HP | CAT64HP | |||||
Konfiguration | Einzelne Schicht | Einzelne Schicht | Einzelne Schicht | Doppelschicht | |||||
Maximale Last pro Abhängung [kg/m] | 0,8 kg/m | 1,4 kg/m | 2,6 kg/m | 2 kg/m | |||||
Kabel | Lineares Gewicht der Kabel pro Meter [kg/m] | Anzahl der Kabel | Klassifikation | Anzahl der Kabel | Klassifikation | Anzahl der Kabel | Klassifikation | ||
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,234 | 3 | E30 | 5 | E30 E60 | 11 | E30 E60 | 8 | E30 E60 |
5x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,277 | 2 | 5 | E30 | 9 | E30 | 7 | E30 | |
7x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
12x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,513 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
19x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,715 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
24x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
30x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 1,052 | - | 1 | 2 | 1 | ||||
2x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,178 | 4 | E30 | - | - | - | |||
3x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,250 | 3 | - | - | - | ||||
4x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,296 | 2 | - | - | - | ||||
5x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,352 | 2 | - | - | - | ||||
4x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,234 | 3 | E30 E60 E90 | 5 | E30 E60 E90 | 11 | E30 E60 E90 | 8 | E30 E60 E90 |
5x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,277 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||
7x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
12x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,511 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
24x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
2x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,060 | 13 | E30 | - | - | - | |||
4x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,102 | 7 | - | - | - | ||||
8x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,221 | 3 | - | - | - | ||||
12x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,281 | 2 | - | - | - | ||||
16x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,326 | 2 | - | - | - | ||||
20x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,421 | 1 | - | - | - | ||||
32x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,588 | 1 | - | - | - | ||||
40x2x0,8 JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | 0,761 | 1 | - | - | - | ||||
Der Funktionserhalt ist für Baugruppen aus J-Haken und den folgenden Komponenten gültig | Der Funktionserhalt ist für folgende, genietete Baugruppen gültig | ||||||||
Teilenummer | Teilenummer | ||||||||
CATHPAN | CAT16HPAB | CAT32HPAB | CAT48HPAB | CAT64HPAB | |||||
CATHPA4 | CAT16HPBCB | CAT32HPAFAB3 | CAT48HPAFAB3 | CAT64HPAFAB3 | |||||
CATHPA6 | CAT16HPBC200B | CAT32HPAFAB4 | CAT48HPAFAB4 | CAT64HPAFAB4 | |||||
CATHPTM | CAT16HP24SM | CAT32HPAFAB6 | CAT48HPBCB | CAT64HPBCB | |||||
CATHPBCB | CAT16HP58SM | CAT32HPBCB | CAT48HP58SM | CAT64HPBC200B | |||||
CATHPBC200B | CAT16HP912SM | CAT32HPBC200B | CAT48HP912SM | CAT64HP58SM | |||||
CATHP912SM | CAT16HP24 | CAT32HP24SM | CAT48HP24 | CAT64HP912SM | |||||
CATHP24 | CAT16HP58 | CAT32HP912SM | CAT48HP58 | CAT64HP24 | |||||
CATHP58 | - | CAT32HP24 | - | - | |||||
CATHP912 | - | - | - | - |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Flyer
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.