Metal Pressure Clip, Fire-Rated
Metall-Druckklammer, Brandschutzklassifizierung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Mit Einleger für Funktionserhalt E30 gemäß DIN 4102-12
- Ideal für kleine Mengen von Kabeln
- Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden
- Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels
- Die Kabel sind sauber und professionell verlegt
- Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen
Spezifikationen
Endbearbeitung | nVent CADDY Armour |
Material | Federstahl |
E30Brandschutzklassifizierung Kapazität des Stromkabels | ||||
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
Teilenummer | Anzahl an Adern | Querschnitt Ader | Kabeldurchmesser | Anzahl der Kabel |
PKM10H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 8 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 8 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 8 Max | |
PKM16H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 12 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 12 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 14 Max |
E30Brandschutzklassifizierung Kapazität des Datenkabels | ||||
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
Teilenummer | Anzahl Drahtpaare | Drahtdurchmesser | Kabeldurchmesser | Anzahl der Kabel |
PKM10H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 14 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 10 Max | |
PKM16H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 24 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 18 Max |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
Deutsch
DIN 4102-12
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.