Mit Filter: 1
Produkte | 34 Ergebnisse (137 Artikel)
Z Pfettenklipp, Serie AF
Zuverlässige Methode, um Drahtseile und Ketten an einer Z-Pfette zu befestigen.
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp
Befestigungselement mit Push-to-Install-Technologie zum einfachen Aufschlagen und Befestigen der Gewindestange auf dem Flansch des I-Trägers. Es kann sowohl für einzelne Stangen als auch für vorgefertigte Baugruppen verwendet werden.
5000 Trägerklammer-Satz
Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die direkte Befestigung von C-Schienen an Trägern benötigen.
35RS Zweiloch-Sicherungslasche
2-Loch-Halteband zum Nachrüsten, das für mehrere Längen und 2 Stangengrößen ausgelegt ist.
310M Universelle Trägerklammer, dicker Flansch
Umkehrbare Trägerklammer für breite Flansche.
Flanschclip zum Aufschlagen, Seitliche Montage
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Drähte, Ketten oder CADDY Speed Link-Anwendungen an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
6000 Trägerklammer-Satz
Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die direkte Befestigung von U-Schienen an Trägern benötigen.
122-Ti/T Gewindestange mit Z Pfettenklipp
Einfache Möglichkeit, Gewindestangen durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einer Z-Pfette zu befestigen.
C Pfettenklipp, Serie J
Zuverlässige Methode, um verschiedene Verbindungselemente von CADDY oder SpeedLink an einer C-Pfette zu befestigen.
Flanschclip zum Aufschlagen, Seitliche Montage mit zwei Löchern
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen, Beleuchtungen oder Niederspannungsübergänge an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.