123 Series Z Purlin Clip
123 Serie Z Pfettenklipp
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Federstahlclip zum Aufschlagen auf Dachpfetten, gleicht den Winkel der Pfette aus
- Bietet eine Methode zur Befestigung von Kabelschutzrohr und Verteilerdosen an Dachpfetten
- Befestigung am unteren Flansch
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4–04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.