Nachhaltige und wachsende Form des Transports mit
Smart Rail
Die Möglichkeit:
Durch die rasante Urbanisierung und den Fokus auf die Reduzierung von Emissionen wird die Bahn als nachhaltige Transportform für Menschen und Güter neu konzipiert. Das Bahnfahren erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. Deswegen sind erhebliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur und die Kommunikationssysteme erforderlich.
$2,1 Billionen Dollar werden in die Bahn investiert – globales Bahninfrastrukturprojekt1
Von Passagieren zurückgelegte Entfernungen verdreifachen sich: Nach einer Prognose wird sich im Jahre 2050 die Anzahl der Kilometer, die die Passagiere mit dem Nahverkehrszug zurücklegen, verdreifachen2.
1. Internationaler Eisenbahnverband 2. Arthur D. Little – Die Zukunft der Mobilität im Jahr 2020
Sichere Verbindungen, zuverlässige Netzwerke und Schutz vor Witterungseinflüssen
Die nVent Lösungen:
nVent ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die sowohl in der Fahrzeug- als auch in der Eisenbahnsignaltechnik einen Unterschied machen. Unsere Lösungen schützen Streckensignale, die Stromversorgung von Anlagen sowie die Daten und Geräte von Telekommunikationssystemen. Wir sichern die Verbindungen der Elektrik mit Kabel-zu-Schienenverbindungen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Mit Frostschutzsystemen ausgestattet bieten unsere Lösungen einen Schutz vor extremen Klimabedingungen bis hin zu schwerer Kälte.