LÖSUNGEN FÜR DIE SATELLITENKOMMUNIKATION
Derzeit kreisen Tausende von Satelliten in der Erdumlaufbahn, die für Telekommunikationsanwendungen wie Telefon, Radio, Fernsehen, Internetzugang, GPS, Datenerfassung sowie für militärische Zwecke eingesetzt werden. Satelliten empfangen Signale und senden diese zur Erde. Dies hat den Vorteil, dass sie im Vergleich zu Glasfaser- und Mikrowellen-Funktürmen schneller Kommunikationsverbindungen herstellen können, ohne dass eine umfangreiche Infrastruktur am Boden erforderlich ist. Mit den technologischen Fortschritten bei den Startkapazitäten und Kommunikationsverfahren stehen Zehntausende von Satelliten bereit, in die Umlaufbahn gebracht zu werden. nVent hat die passenden Lösungen, um Satellitenkommunikationsgeräte in einem breiten Spektrum von Anwendungen zu verbinden und zu schützen.
- Innovative Produkte von nVent SCHROFF schützen die neuesten SATCOM-, Raketensystem-Booster, Ultrahochfrequenzkommunikations- und Leitsystemtechnologien im Weltraum und ermöglichen deren Funktion.
- nVent ERICO bietet elektrische Schutzlösungen, einschließlich Erdung und Verbindung für Erdfunkstellen der Satellitenkommunikation.
Erdung und Schutz der Satelliten-Bodenstationen von nVent ERICO
nVent ist auf elektrische Schutzsysteme für Erdfunkstellen spezialisiert – dem Herzstück der Infrastruktur von Satellitennetzen. Unser Portfolio umfasst eine breite Palette an Lösungen für die Erdung und den Überspannungsschutz der Leistungsversorgung von Kleinzellen.
PRODUKTE
ELEKTRISCHE SCHUTZLÖSUNGEN
Gehäuse und Kühllösungen
![nVent_telecom_hero.png Bild](/sites/default/files/styles/text_with_image_scale_and_crop_556x556/public/acquiadam_assets/2021-04/nVent_telecom_hero.png.webp?itok=92D2I0KK)
Webinarserie zu Erdung und Schutz von Telekommunikationsanlagen
Unser Kurskatalog gibt Ihnen eine Überblick über unser gesamtes Angebot an Live Webinaren. Alle Kurse widmen sich speziell für die Telekommunikationsbranche relevanten Themen. Die Anforderungen an Installationen werden immer anspruchsvoller. Daher ist es wichtig, stets auf dem neuesten Stand zu sein: über die besten Methoden zur Konstruktion und Installation von Erdungs- und Verbindungsprodukten, Überspannungs- und Blitzschutzanlagen für gängige Telekommunikationseinrichtungen.
Ressourcen