Vermeiden Sie Produktionsausfälle
Nichts schmerzt einen industriellen Betrieb mehr als ein Produktionsstillstand oder eine Ausfallzeit. Auch wenn Rohre angemessen isoliert sind, kann die Temperatur von Prozessflüssigkeiten unter den Sollwert sinken, wenn diese stillstehen. Dies kann Prozessprobleme im Zusammenhang mit Flüssigkeitsviskosität, Kristallisation oder Kondensation verursachen, mit damit verbundenen Produktionsverlusten und kostspieligen Abhilfemaßnahmen.

Zuverlässige Systeme maximieren die Produktivität
Elektrische Begleitheizungssysteme ersetzen einen etwaigen Wärmeverlust in einem Rohr, egal wo und wann dieser während eines Industrieprozesses auftritt. Eine Rohrbegleitheizung ist für die Temperaturaufrechterhaltung in Rohrleitungen, in denen Flüssigkeiten über längere Zeit stehen, unerlässlich. Die Fähigkeit, die Temperatur von Flüssigkeiten für längere Zeiträume innerhalb eines festgelegten Temperaturbereichs zu halten, hilft dabei, den Betrieb auf der höchsten Produktivitätsebene zu halten.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Heizöl, Asphalt, Schwefel, Wachse, Hydraulikflüssigkeiten
- Ätznatron, Säuren, Polymere, empfindliche Chemikalien
- Pflanzenöle, Biodiesel, Fett, Sirup, Schokolade
Umfassende Palette von Wärmemanagement-Technologien
nVent RAYCHEM-Temperaturhaltelösungen sind als komplettes Wärmemanagementsystem konzipiert:
- Heizbandtechnologie, bis zu einer Haltetemperatur von 650 °F und einer Einsatztemperatur von 1000 °F
- Spezielle Verbindungskits und -werkzeuge für einfache und sorgenfreie Installation
- Kontrolle und Überwachung, vom einfachsten Thermostat bis zu hochmodernen Systemen mit integrierter Software für vollständige Transparenz, Vor-Ort-Konfiguration, DCS-Datenintegration und Frühwarnungen, die eine vorbeugende Wartung ermöglichen
- Stromverteilung und Isolierungsfachwissen
RAYCHEM-Begleitheizungssysteme sind haltbar und zuverlässig, auch in den extremsten Umgebungen und für den Einsatz in gefährlichen Bereichen zugelassen. Sie erhöhen die Sicherheit, maximieren die Produktivität und optimieren die Energieeffizienz.
Customer Success Stories
Planungshilfen
TraceCalc Net
Webbasiertes Werkzeug zum Entwerfen eines einfachen, mehrpoligen Begleitheizungssystems.
TraceCalc Pro
Laden Sie unsere fortschrittliche Software herunter, um wichtige Begleitheizungs-Projekte zu entwerfen.

Projektservice
nVent TRACER ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für hochqualitative elektrische Wärmemanagementsysteme. Mit seinem Komplettservice von der Auslegung, Beschaffung, Herstellung und Montage bis zum Service nach dem Kauf ist das Unternehmen global präsent.
Wir verstehen die spezifischen Anforderungen Ihres individuellen Projekts und Geschäfts. Hierfür bieten wir ein optimiertes Wärmemanagementsystem, das sich auf die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und kostengünstiger Begleitheizanlagen konzentriert.
Kontakt
Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.
Bezugsquellen
Sie benötigen unsere Begleitheizprodukte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.