Produkte | 184 Ergebnisse (834 Artikel)
SBS-R-FP-xx-16A Schaltschrank für Frostschutz an Rohrleitungen.
Für Rohrfrostschutzanwendungen, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem, das eine Rohranlege- oder proportionale Umgebungssensorregelung (PASC) verwendet.
NGC-30-Serie, MONI-RMC Fernbedienungs-Basismodul
NGC-30-Basismodul für Digitaleingangs- und Relaisausgangssignale.
SBS-Schaltschrank für Freiflächenbeheizung
Für die Freiflächenbeheizung, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem.
MONI-PT100-4/20MA Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche
PT100 Fühler zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, mit Gehäuse und 4-20 mA-Transmitter.
Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie
Für Anwendungen wie Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 300 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
ACS-30-Schaltschrank für die Regelungs- und Stromverteilungstechnik
Ein modulares, zentralisierte Steuerungs- und Überwachungssystem für mehrere Anwendungen.
Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J
XPI-F für Anwendungen mit langen Leitungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung einer niedrigen Prozesstemperatur (-60 ° C bis +90 ° C, 4 J Schlagfestigkeit). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
SBS-XX-EV Bedienfeld zur Enteisung von Dächern und Dachrinnen
Für den Forstschutz von Dächern und Dachrinnen, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem.
Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie
Für Haltungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen wie das Heizen von langen Rohrleitungen, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Freiflächenbeheizung. Ausgangsleistung bis 20 W/ft (65 W/m) und Einsatztemperaturen bis 392 °F/200 °C
Universelle Verbindungsgarnitur für PI-Heizkabel
Universelle Anschluss-/Verbindungsgarnitur für polymerisolierte (PI) Heizkabel, Installation unter der Dämmung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche