Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kupfer-Sammelschiene

Schwerlaststromanschlüsse für höchste Ansprüche

Die Kupfer-Sammelschienen von ERIFLEX sind eine Alternative zu mehreren, großen Kabeln. Sie sind einfach in der Anwendung und sorgen für starke und zuverlässige Strom- und Erdungsanschlüsse.

Erfahren Sie, wie einfach die Installation bei Anwendungen wie Verteilerschaltanlagen, Seetransport, Maschinenfertigung, Stromschienen und Stromerzeugung sein kann.

Sammelschiene mit Gewinde:

  • Elektrolytkupfer
  • abgerundete Ecken
  • Dicke: 2 bis 10 mm
  • Länge: von 1.000 bis 2.000 mm

Gestanzte und einfache Sammelschiene:

  • Stromstärke: bis zu 7400 A
  • Dicke: 4 bis 10 mm
  • Länge: 1.000 bis 4.000 mm

Vorteile:

  • Verbindung ohne Bohren oder Stanzen
  • kompakte, platzsparende Konstruktionen
  • ideal für Modifikationen vor Ort

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von OEMs und Schalttafelbauern verwendet werden.

Ausgewählte Produkte

PCB Plain Copper Busbars.jpg Bild

PCB Sammelschienen aus Kupfer, blank

DPCB Punched Plain Copper Busbar.jpg Bild

DPCB Gestanzte Sammelschiene aus Kupfer, blank, Einfach

DPCB Punched Plain Copper Busbar-Double.jpg Bild

DPCB Gestanzte Sammelschiene aus Kupfer, blank, Doppelt

TCB Threaded Busbar.jpg Bild

TCB Kupfer Sammelschiene mit Gewinde

TCB Threaded Busbar-Fixing Hole.jpg Bild

TCB Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsloch

Weitere ausgewählte Produkte

TCB Threaded Busbar-Fixing Slot.jpg Bild

TCB Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsnut

TCBW Threaded Busbar_W-Thread.jpg Bild

TCB Sammelschiene mit Gewinde, W-Gewinde

BMS Bimetal Plate.jpg Bild

BMS Bimetall-Platte

XM5 Threaded Busbar Connector.jpg image

XM5 Kupfer Sammelschiene mit Gewinde und Verbinder

Ressourcen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg Bild

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink