Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Freistehende Gehäuse

Zuverlässiger Schutz für gemäßigte bis raue Umgebungen

Schützen Sie Ihre Geräte in praktisch jeder Umgebung und sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb mit den vielseitigen, freistehenden nVent HOFFMAN Gehäusen. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Modellen, Konfigurationen, Montageoptionen, Größen, Oberflächen und Typenbezeichnungen, einschließlich NEMA 4, NEMA 4X und NEMA 12. Über unser globales Netzwerk von mehr als 3.000 Vertriebspartnern erhalten Sie schnell die von Ihnen benötigten versandfertigen oder kundenspezifischen Lösungen.

  • Wählen Sie aus verschiedenen Materialien: Aluminium, Stahlblech, Edelstahl oder Fiberglas
  • Standardtiefen von 8 Zoll bis 36 Zoll (20,32 cm bis 91,44 cm)
  • Ein- bis sechstürige Schränke mit Zugang von vorne oder vorne und hinten
  • Kundenspezifische Ingenieurdienstleistungen für nicht standardisierte Anforderungen
     

 

Freistehende Gehäuse aus Stahlblech

Freistehende Gehäuse aus Stahlblech von HOFFMAN sind in einer Vielzahl von Größen und Musterberechtigungen erhältlich, darunter: Typ 1, Typ 12, Typ 3R und Typ 4 für Ihre industriellen Anforderungen. Diese sind entweder mit Zugang über die vordere oder über die vordere und hintere Tür erhältlich.

Weitere Informationen

Freistehende Gehäuse aus Edelstahl

Die freistehenden Gehäuse aus Edelstahl von HOFFMAN wurden für den Schutz Ihrer Geräte vor Witterungseinflüssen entwickelt. Sie eignen sich optimal für den Einsatz in rauen und korrosiven Umgebungen sowie überall dort, wo eine häufige Reinigung erforderlich ist. Sie sind speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Wasser/Abwasser, Öl und Gas ausgelegt und sind in Edelstahl Typ 304 und Typ 316 erhältlich. Die Gehäuse werden nach globalen Industriestandards getestet und können nach Ihren Vorgaben modifiziert oder angepasst werden.

Weitere Informationen
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png Bild

Freistehende Gehäuse aus Fiberglas

Freistehende Gehäuse aus Fiberglas sind kostengünstig und vielseitig. Sie eignen sich optimal für Anwendungen, die Flexibilität bei der Montage von Platten und Gestellen erfordern. Glasfaserverstärktes Polyestermaterial hat eine ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und kann gestanzt, gebohrt, gefeilt oder gesägt werden. So können Modifikation leichter umgesetzt werden.

Weitere Informationen

White Paper: Die Wahl des richtigen Gehäusematerials

Erfahren Sie mehr über die heutige Vielfalt an Gehäusetypen, und wie Sie das richtige Material zum Schutz Ihrer elektrischen Geräte auswählen.

JETZT WHITE PAPER HERUNTERLADEN

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink