Outdoor-Schränke: Schutz missionskritischer Elektronik – selbst in rauen Umgebungen
Die Outdoor-Schränke von nVent SCHROFF schützen Ihre empfindliche Elektronik im Außenbereich und sorgen dafür, dass sie reibungslos und zuverlässig funktioniert.
Unsere Outdoor-Schränke sind darauf ausgelegt, den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen standzuhalten: von Regen und Schnee über Staub bis hin zu heißer Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus bieten sie einen verlässlichen Schutz vor Vandalismus. Dank der Stoß- und Vibrationsfestigkeit der Schränke und dem effizienten Temperaturmanagement bleiben Ihre empfindlichen elektronischen Geräte sicher und laufen zuverlässig weiter. Unsere Outdoor-Schränke werden häufig in den Bereichen Telekommunikation, Signaltechnik, Verkehrssteuerung sowie für Test- und Messanwendungen eingesetzt.
Vorteile und Nutzen
- zuverlässiger Betrieb Ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus
- Outdoor-Schrank mit robustem Wärmeschutz senkt die Gesamtbetriebskosten durch Verlängerung des Produktlebenszyklus
- Schutz vor Regen, Schnee, Staub und Vandalismus
- erhältlich in einwandiger, doppelwandiger und modularer Aluminiumkonstruktion
- anpassbare Optionen umfassen: IP-Schutzart, EMV-Abschirmung, Erdbebensicherheit und Kühlungsmanagement
- auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, mit langlebiger, UV-beständiger Pulverlackierung für einen optimalen Korrosionsschutz
Wärmemanagement
Die Outdoor-Elektronikschränke Unibody und Modular von SCHROFF bieten hervorragende Wärmemanagementkapazitäten mit:
- einer doppelwandigen Konstruktion aus wärmeabführendem Aluminium, die 85% der Sonneneinstrahlung abhält
- Luftkonvektion für eine bessere Kühlung bei gleichzeitiger IP-Schutzart
- energieeffizienter Kühlung, die Ihre Systeme und die Umwelt schützt
- zusätzlichen Kühloptionen für extreme Bedingungen, einschließlich Lüfter, Wärmetauscher und Klimaanlagen
Ausgewählte Produkte
Konfigurieren Sie Ihr Outdoor-Gehäuse.
Kombinieren Sie verschiedene Standardkomponenten und stellen Sie so ein Outdoor-Elektronikgehäuse zusammen, das Ihren Anforderungen entspricht.