Anpassbare Komponenten – von einfach bis anspruchsvoll
nVent bietet Ihnen eine breite Palette an Leiterplatten-Hardware mit Schroffs Calmark Card Loks, Birtcher Wedge Loks oder VPX-Chassis. Um eine optimale Leistung für Ihre Anwendung zu erzielen sind Anpassungen immer möglich – sowohl an unseren Komponenten für Leiterplattenhalter als auch für Extraktion oder Konduktionskühlung .
Leiterplattenrückhalte-, Extraktions- und Kühlkomponenten
Wedge Loks / Card Loks für Leiterplatten
Unsere Produkte sind für die Aufnahme von Leiterplatten in rauen, starken Stoß- und Hochvibrationsumgebungen, wie sie häufig in Militär- und Verteidigungssystemen sowie in zivilen Luft- und Raumfahrtsystemen vorkommen, konzipiert. Zusätzlich zur Leiterplattenretention helfen Card Lok und Wedge Loks auch bei der thermischen Übertragung von der Leiterplatte auf die Kaltwand durch Ableitung, indem sie die Schnittstelle zwischen Leiterplatte und Chassis-Schiene verbessern.
Leiterplatten-Sicherungen – Halterungen
Die Metall-Kartenhalterungen bieten ein kostengünstiges, federndes Leiterplatten-Halterungskonzept. Sie werden mit Schrauben, Nieten oder Klebstoffen am Chassis befestigt. Kartenhalterungen schützen vor Stößen und Vibrationen und bieten hervorragende Erdungseigenschaften.
Ein-/-Aushebegriffe für Leiterplatten
nVent bietet eine große Auswahl an Ein- und -Aushebegriffen von Calmark für den Einsatz in Blech- und Kaltwandanwendungen. Diese Produkte sind sowohl in Metall- als auch in Kunststoffausführung erhältlich und erleichtern das Einsetzen und Herausziehen von Leiterplatten mit hochdichten Rückwandplatinen-Verbindungen.
Leitungsgekühlte Baugruppen – Wärmerahmen
Leitungsgekühlte Baugruppen bestehen aus einem leitungsgekühlten Rahmen, einer Trägerplatte oder einem Trägerstreifen, Aushebegriffen und Keilklemmen. Sie sind für Leiterplatten konzipiert, die in rauen Umgebungen gekühlt werden müssen, in denen eine Konvektionskühlung nicht möglich ist. Die Baugruppe bietet auch die erforderliche strukturelle Unterstützung des Einsteckmoduls bei extrem hohen Schock- und Vibrationsanwendungen.
Leiterplattenzubehör
Die meiste 19″-IEC-/-IEEE-Ergänzungstechnologie beinhaltet Leiterplattengriffe, Versteifungen, Leiterplattencodierung und vieles mehr.
Ausgewählte Produkte
Konfigurieren Sie Ihren Leiterplatten-Wedge-Lok.
Kombinieren Sie verschiedene Standardkomponenten zu einem Wedge Lok, der Ihren Anforderungen entspricht.