Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX bietet innovative Lösungen für die elektrische Leitung und Niederspannungs-Energieverteilung (AC/DC-Leistungswandlung). Mit einer Produktlinie, die flexible Stromschienen, isolierte Geflechtleiter, Erdungsgeflechte, Verteilerblöcke und Leistungsklemmen umfasst, werden nVent ERIFLEX Produkte in vielen verschiedenen Industrien eingesetzt und eignen sich hervorragend für elektrische Bahnausrüstungen. nVent ERIFLEX Produkte zeichnen sich durch eine innovative Materialzusammensetzung aus, die zur Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrischen Bahnsystemen beitragen.

PH37702g.jpg Bild

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Die innovative, flexible Sammelschiene, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, wird in Niederspannungs-Energieverteilungsanwendungen eingesetzt, und zwar zwischen Hauptstrom- und Verteilungsgeräten, zwischen Transformatoren und Sammelschiene sowie zwischen Sammelschiene und Schaltschrank. Flexibar Advanced besteht aus einer dünnen Schicht elektrolytischen Kupfers. Dies macht sie zu einer Stromschiene mit niedrigem Profil, geringem Gewicht und extremer Flexibilität, die endlose Anschlussmöglichkeiten bietet. Entspricht der Norm EN 45545-2.

WEITERE INFORMATIONEN
PH38876g.jpg Bild

nVent ERIFLEX IBSB Advanced

Die nVent ERIFLEX IBSB isolierten Geflechtleiter werden als Alternative zum Kabel für alle Niederspannungsanwendungen verwendet. Entspricht der Norm EN 45545-2.

WEITERE INFORMATIONEN
PH38192g.jpg Bild

nVent ERIFLEX Advanced Technology Leistungs- und Verteilerblöcke

nVent ERIFLEX bietet Stromversorgung und Verteilerblöcke der Spitzentechnologie an, die hochbeständig, raucharm, halogenfrei und feuerhemmend sind und gut geeignet sind, die Bahnnormen für elektrische Komponenten an Bord und an der Strecke zu erfüllen.

WEITERE INFORMATIONEN

nVent Niederspannungs-Energieverteilungslösungen im Schienenverkehr im Einsatz

VIDEO ANSCHAUEN

Ressourcen


 

Anwendungen für Schienenfahrzeuge

EN 45545-2 Zertifizierungs-Update

Bahn-Blog

Kontaktieren Sie das nVent Rail Team

Haben Sie Fragen? Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl eines Produkts oder können nicht finden, was sie suchen?
Unsere Kundenbetreuung und unsere technischen Support-Teams helfen Ihnen gerne.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink