PPS Presswelded Power Shunt
PPS pressgeschweißtes Stromband
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Druckgeschweißte Bleche werden durch Gleichstrom miteinander verschweißt
- Druckschweißen formt eine feste Anschlusslasche mit den Eigenschaften einer einfachen Stange
- Kleinerer Querschnitt für gleiche Kapazität
- Läuft kühler als gleicher Querschnitt
Spezifikationen
Lamellendicke | 0,01 |
Lamellendicke | 0,3 mm |
Material | Kupfer |
Endbearbeitung | Gerade |
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.