FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
FBC nVent ERIFLEX Flexibar – Kabel zu Sammelschiene Klemme
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Sehr kompakte Klammer zur Verbindung von Kabeln oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu-Sammelschiene, ohne zu bohren
- Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt
- Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden
- Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden
- Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt
- EAC-konform
- RoHS-konform
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Konform mit | IEC® 60999 |
Material | Stahl |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.